래치는 완전 금속 구조, 내구성 강한 로터리 캠 설계, 우수한 풀업 사양으로 돌발적 열림을 저지할 수 있도록, 일정한 판넬 체결을 위한 견고한 그립을 제공한다
- 접이식 날개형 핸들은 저측면 구조의 안전한 그립과 들어서 돌리기만 하면 되는 손쉬운 작동 제공
- 맞춤오차를 조절할 수 있는 스프링 장전형 버전 옵션
- Southco 당김형 래치 중에서 가장 미려한 디자인을 자랑하고 있는 래치 크기는 12 mm(0.47")
- 산업용 시리즈 래치는 당김 거리가 약 6~9 mm(0.24~0.36")
- 다양한 애플리케이션 요구사항에 맞는 다양한 크기, 설계, 재질 및 마감 옵션 제공