회전동작 드로우 래치

로터리 드로우 래치는 드로우 래치의 편리함과 로터리 메커니즘의 안전한 잠금 기능을 결합했습니다. 이 래치는 간편한 잠금 기능과 견고한 잠금 기능을 제공하여 사용 편의성과 안정적인 잠금 기능이 모두 필요한 분야에 이상적입니다. 산업 장비 및 인클로저부터 액세스 패널 및 보관 공간에 이르기까지, 저희 로터리 드로우 래치는 탁월한 성능과 안심할 수 있는 보안을 제공합니다.

회전동작 드로우 래치

주요 기능:

  • 로터리 잠금 메커니즘: 원활하고 간편한 작동을 제공하며, 안전하고 확실한 잠금 기능으로 실수로 열리는 것을 방지합니다.
  • 견고한 구조: 강철, 스테인레스 스틸 또는 엔지니어링 플라스틱과 같은 고강도 재료로 제작되어 장기적인 신뢰성을 보장합니다.
  • 스타일 및 크기 옵션: 다양한 패널 두께와 설치 요구 사항에 맞게 다양한 디자인과 구성으로 제공됩니다.

주요 이점:

  • 향상된 보안: 중요한 용도에 강력하고 진동에 강한 잠금 기능을 제공합니다.
  • 사용 편의성: 부드러운 회전식 체결로 간편하게 접근할 수 있습니다.
  • 신뢰할 수 있는 밀폐: 흔들림이나 부품 움직임을 방지하는 견고한 밀폐를 보장합니다.
  • 다양한 응용 분야: 산업 장비, 케이스, HVAC 시스템, 교통 수단, 농업 장비, 오프로드 차량 및 포장 등.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 회전동작 드로우 래치

보기 그리드 리스트

43개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. K3-1887-52

    Latch

  2. K3-1887-07

    Latch

페이지
페이지 당