The store will not work correctly when cookies are disabled.
K3-2403-52
Link Lock 드로우 래치, 소형 사이즈, 리벳고정형, 스테인레스 스틸, 자연색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
패드 잠금형 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 스프링 |
리벳고정형 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치 |
Southco의 로터리 회전 당김형 래치를 사용하면 공간과 강도가 중요한 기능 고려사항인 동평면상 애플리케이션에 고작업 하중, 편리한 기계적 잇점, 콤팩트한 크기의 장점들을 활용할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.