The store will not work correctly when cookies are disabled.
K5-2814-07
Link Lock 드로우 래치, 대형 사이즈, 스프링 장착형, 철, 밝은
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| 스프링 |
스프링 탑재 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
K2/K3/K4/K5 - 로터리 회전 당김형 래치 |
Southco의 로터리 회전 당김형 래치를 사용하면 공간과 강도가 중요한 기능 고려사항인 동평면상 애플리케이션에 고작업 하중, 편리한 기계적 잇점, 콤팩트한 크기의 장점들을 활용할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.