캠 락

캠락은 다양한 산업 분야의 도어, 패널, 뚜껑, 인클로저를 안전하게 보호하는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 간단하면서도 신뢰할 수 있는 이 잠금 장치는 회전 캠 메커니즘을 활용하여 안전하게 닫히도록 설계되어 빠른 접근과 보안이 필수적인 환경에 이상적입니다. 캐비닛, 인클로저, 자판기, 우편함 등 다양한 환경에서 저희 캠락은 일관된 성능과 간편한 작동을 제공합니다.

캠 락

주요 기능:

  • 신뢰할 수 있는 캠 메커니즘: 안전하고 일관된 잠금 작용을 제공합니다.
  • 다양한 스타일 및 사이즈: 다양한 바디 유형, 캠 스타일 및 사이즈로 다양한 요구 사항에 맞게 제공됩니다.
  • 견고한 구조: 다이캐스트 아연 및 스테인레스 스틸과 같은 견고한 재료로 제작되어 오랜 기간 사용할 수 있습니다.

주요 이점:

  • 향상된 보안: 내용물을 보호하기 위해 신뢰할 수 있는 잠금을 제공합니다.
  • 사용자 친화적 작동: 간단한 캠 작용으로 쉽게 열고 닫을 수 있습니다.
  • 넓은 호환성: 다양한 산업 및 응용 분야에 적합합니다.
  • 비용 효율성: 품질을 희생하지 않고 경제적인 솔루션을 제공합니다.
  • 응용 분야: 캠 잠금 장치는 인클로저, 자판기, 우편함, 사물함, 가구, 게임기, 운송 및 산업 장비 등 다양한 용도에 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 캠 락

보기 그리드 리스트

176개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당