The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-2C101-20B-KA
튜블러 키 캠 락, T0001, 17.500 mm, 10.900 mm, 아연 합금, 크롬 도금
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
10.90 |
| 키 코드 |
T0001 |
| 캠 하우징 길이 |
17.50 |
| Class |
PT - 튜블러 키 캠 락 |
이러한 저렴한 텀블러 키 캠 잠금 장치의 향상된 보안을 사용하여 다양한 기구함체 애플리케이션에서 캠 잠금 성능을 업그레이드할 수 있습니다
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
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
4079
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
165
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|