다양한 캠 스타일, 크기 및 오프셋과 일치하는 여러가지 길이 형태의 다이 캐스팅 아연 하우징은 캠 잠금 애플리케이션을 위한 실제적인 범위의 설치 및 조작 솔루션을 제공합니다
- NEMA-4 및 IP-66 방수 표준 규격에 맞게 밀폐된 모델
- 분리가능형 코어설계는 추가의 키 코드 옵션 제공
- 사우스코 래치와 같은 키 코드를 사용하면 편리한 설치 가능
- 원활하고 일관된 조작 및 확실한 체결 상태를 눈에 띄게 나타내는 멈춤쇠를
- 제공손, 공구 또는 키작동으로 여러 액세스 제어 요구사항을 충족
- 왼쪽과 오른쪽 문 작동을 위한 시계 방향 및 시계 반대 방향 회전 가능.