The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-1C101-20L-KA
튜블러 키 캠 락, T0001, 12.700 mm, 5.100 mm, 아연 합금, 크롬 도금
사양
| 재질 |
아연 합금 |
| 마감도장 |
크롬 도금 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
5.10 |
| 키 코드 |
T0001 |
| 캠 하우징 길이 |
12.70 |
| 규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
| Class |
PT - 튜블러 키 캠 락 |
이러한 저렴한 텀블러 키 캠 잠금 장치의 향상된 보안을 사용하여 다양한 기구함체 애플리케이션에서 캠 잠금 성능을 업그레이드할 수 있습니다
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
152
|
2026-10-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
61
|
2026-10-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
41
|
2026-10-12
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
12
|
2026-09-28
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
6
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
2
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2026-10-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|