Loading...

인증 (4)

438 views   October 31, 2019

  • UL 가연성 등급

    당사의 플라스틱 제품 다수의 UL94 가연성 등급은 고객에게 있어 중요한 사양입니다. UL94 등급이 표시된 경우, 이 등급은 제품 자체가 아닌 원재료의 등급이라는 점에 유의하십시오. UL94 가연성 인증서가 필요하면 연락주십시오.. ...
    더 읽어보기

  • MSDS 정보

    Southco는 완제품 제공업체입니다. 따라서 저희는 당사 제품의 물질 안전 보건자료(Material Safety Data Sheets)를 제공하지 않습니다. 하지만, 당사는 모든 합리적인 방법을 활용하여 당사의 부품이 다양한 환경 지침을 준수하도록 철저한 노력을 기울이고 있습니다. 보다 자세한 정보는 당사의 환경 준수 정책을 참조하십시오. 환경 정책 ...
    더 읽어보기

  • NEMA/IP 표준

    NEMA/IP 방수 실험은 고유한 최종 어플리케이션상에서 실시됩니다. Southco가 특정 제품이 NEMA 4/IP65에 적합하다고 표시하는 경우, 이는 특정 제품(또는 일련의 제품)이 NEMA 4/IP65 승인을 받은 어플리케이션에 사용된 바 있음을 의미합니다. ...
    더 읽어보기

  • DFARS

    "국방구매세칙(DFARS)의 조항은 “본 계약에 따라 납품되는 아이템에 통합된 일체의 특수 금속은 반드시 미국이나 미국의 부속 지역, 또는 자격이 승인된 국가에서 용융 처리하거나 생산되어야 한다""고 규정하고 있습니다. DFARS 특수 금속은 (DFARS 252.225-7009)에 다음과 같이 정의되어 있습니다. 강철 최소한 한 성분이 다음의 한도를 초과하는 최대 합금 성분을 갖출 것. 망간, 1.65%, 실리콘 0.60%, 구리 0.60%, 또는 다...
    더 읽어보기