DFARS

691 views  October 28, 2019
"국방구매세칙(DFARS)의 조항은 “본 계약에 따라 납품되는 아이템에 통합된 일체의 특수 금속은 반드시 미국이나 미국의 부속 지역, 또는 자격이 승인된 국가에서 용융 처리하거나 생산되어야 한다""고 규정하고 있습니다. DFARS 특수 금속은 (DFARS 252.225-7009)에 다음과 같이 정의되어 있습니다. 강철 최소한 한 성분이 다음의 한도를 초과하는 최대 합금 성분을 갖출 것. 망간, 1.65%, 실리콘 0.60%, 구리 0.60%, 또는 다음 중 한 성분을 0.25% 이상 함유할 것. 알루미늄, 크롬, 코발트, 몰리브덴, 니켈, 니오브(컬럼븀), 티타늄, 텅스텐, 또는 바나듐. 다음의 성분이 함유된 금속합금 니켈 또는 철-니켈 합금도금. 니켈 및 철 이외의 합금 성분이 10%를 초과하거나 코발트 합금의 경우, 코발트와 철 이외의 총 합금이 10%를 초과하거나 티타늄 및 티타늄 합금, 또는 지르코늄 및 지르코늄 합금. 이에는 스테인리스 힙금, 4130 & 4140 합금강이 포함됩니다. 특정 부품번호의 DFARS 자격을 확인하려면 연락주십시오. ."

Did you find it helpful?