NEMA/IP 표준

557 views  October 28, 2019
NEMA/IP 방수 실험은 고유한 최종 어플리케이션상에서 실시됩니다. Southco가 특정 제품이 NEMA 4/IP65에 적합하다고 표시하는 경우, 이는 특정 제품(또는 일련의 제품)이 NEMA 4/IP65 승인을 받은 어플리케이션에 사용된 바 있음을 의미합니다.

Did you find it helpful?