セルフアジャストラッチ

当社の自己調整ラッチは、パネルの厚さや許容差が課題となるアプリケーションに対するユニークで信頼性の高いソリューションを提供します。これらの革新的なラッチは、一貫したクランピング力を維持するために自動的に調整され、安全で振動に強いクロージャを確実に実現します。エンクロージャやアクセスパネルからドアやコンパートメントまで、当社の自己調整ラッチは信頼性の高いパフォーマンスを提供し、手動調整の必要性を排除します。

セルフアジャストラッチ

主な特長:

自動調整:パネルやガスケットの変動に適応し、手動のシムや微調整なしで一貫したクランプを維持します。

振動耐性:高い振動環境でもパネルをしっかりと閉じたまま保持します。

幅広いスタイル&サイズ範囲:さまざまなラッチタイプとサイズで提供され、異なるアプリケーションや取り付けニーズに適しています。

主な利点:

一貫した性能:さまざまな条件下で信頼性の高いシールを維持します。

時間の節約:手動調整の必要性を排除し、取り付けやメンテナンスを効率化します。

安全性の向上:振動や移動による誤った開閉を防ぎます。

長期信頼性:信頼性の高いサービス寿命を提供するために耐久性のある材料で製造されています。

当社の自己調整ラッチは、さまざまなアプリケーションで使用されています:エンクロージャやキャビネット、HVACシステム、輸送、産業機器、医療機器、航空宇宙、通信など。

当社の自己調整ラッチの範囲をご覧いただき、一貫したクランプ力と信頼性のある閉鎖が必要なアプリケーションに最適な締結ソリューションを見つけてください。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

セルフアジャストラッチ

表示方法 表 リスト

140の商品1-40

降順
ページ
件