The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-104-35
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, フラッシュTハンドル, 無制限, 1-7.9mm パネル, 44.5-61.9mm グリップ, ステンレススティール, 電解研磨済み 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
7.90 |
| Grip - Minimum (mm) |
44.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
61.90 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| 引き上げ |
17.40 |
| 製品 |
24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ |
サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
24
|
2026-09-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2026-08-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|