16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ

邪魔にならないコンパクトなラッチ設計で、パネルの振動と騒音を軽減するため確実な圧縮動作を提供します。複数の作動スタイルがあり、わずかに回転させるだけで、便利な手動作動またはアクセス制限によるセキュリティを備えた工具作動が選択できます。
16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ
閉める際に、爪はフレームが固定されるまでねじ付シャフトに沿って動き、さらに回転させると適用する圧縮量を調整できます。開けるには、少し回転させて圧縮を解放し、フレームの向こう側へ爪を回転させます。
  • 手動作動型ノブは、しっかり握れるよう質感のある表面を実現 工具作動型スタイルは、アクセスを制限し、セキュリティを強化 多様な取りつけの種類と変更に対応するため グリップレンジが選択可能に 単穴取りつけスタイルで、取りつけが素早くシンプルに
  • 適用対象の寸法やグリップレンジに合うさまざまなサイズをご用意 爪の位置を示すオプションのインジケーター ヘッドスタイルのオプションは、手動作動または工具作動の適用対象の条件に適合します 耐蝕性材質を含むさまざまな材質/仕上げオプション
  • 動作温度範囲:-20℃(0°F)から80℃(180°F) 黒のナイロンノブの難燃性:UL94-HBまたはUL94-V2
  • ユーザーによる調整式グリップと圧縮 さまざまな爪のオプションを揃え、0.8mm(0.03インチ)から22.2mm(0.88インチ)までの

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ

表示方法 表 リスト

35 注文

降順
件