The store will not work correctly when cookies are disabled.
27-10-701-20
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 1点丸穴取付, ミニチュアサイズ, ツール, 六角穴, 1.5-4.8mm パネル, 0.8-7.1mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, 銀
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| ヘッドスタイル |
六角リセス |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
7.10 |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| サイズ・シリーズ |
ミニチュアサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 引き上げ |
6.30 |
| 製品 |
16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ |
邪魔にならないコンパクトなラッチ設計で、パネルの振動と騒音を軽減するため確実な圧縮動作を提供します。複数の作動スタイルがあり、わずかに回転させるだけで、便利な手動作動またはアクセス制限によるセキュリティを備えた工具作動が選択できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
119
|
2026-10-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
52
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
10
|
2026-11-19
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|