27-99-126-50

コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 1点丸穴取付, ミニチュアサイズ, 無制限, ナールド, 1.5-4.8mm パネル, 0.8-7.1mm グリップ, ステンレススティール, オーガニックシルバー, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 有機塗装(黒)
アクセス制限 制限なし
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 4.80
Grip - Minimum (mm) 0.80
Grip - Maximum (mm) 7.10
回転 タイプB - 反時計回りでラッチ
サイズ・シリーズ ミニチュアサイズ
引き上げ 6.30
製品 16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ
邪魔にならないコンパクトなラッチ設計で、パネルの振動と騒音を軽減するため確実な圧縮動作を提供します。複数の作動スタイルがあり、わずかに回転させるだけで、便利な手動作動またはアクセス制限によるセキュリティを備えた工具作動が選択できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。