48-93-R

コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 1点丸穴取付, スモールサイズ, ツール, プラスリセス, 1.5-4.8mm パネル, 15.1-22.2mm グリップ, 亜鉛合金, 化学保護フィルム仕上げ, 銀

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 耐薬性フィルム
アクセス制限 ツール・治具
ヘッドスタイル プラスリセス
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 4.80
Grip - Minimum (mm) 15.10
Grip - Maximum (mm) 22.20
回転 タイプA - 時計回りでラッチ
サイズ・シリーズ スモールサイズ
引き上げ 7.10
製品 16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ
邪魔にならないコンパクトなラッチ設計で、パネルの振動と騒音を軽減するため確実な圧縮動作を提供します。複数の作動スタイルがあり、わずかに回転させるだけで、便利な手動作動またはアクセス制限によるセキュリティを備えた工具作動が選択できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。