27-20-501-20
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 1点丸穴取付, ミニチュアサイズ, ツール, マイナスリセス, 1.5-4.8mm パネル, 0.8-7.1mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, 銀
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| ヘッドスタイル | マイナスリセス |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
| 回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
| サイズ・シリーズ | ミニチュアサイズ |
| 引き上げ | 6.30 |
| 製品 | 16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ |
邪魔にならないコンパクトなラッチ設計で、パネルの振動と騒音を軽減するため確実な圧縮動作を提供します。複数の作動スタイルがあり、わずかに回転させるだけで、便利な手動作動またはアクセス制限によるセキュリティを備えた工具作動が選択できます。