The store will not work correctly when cookies are disabled.
27-10-311-20
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 1点丸穴取付, ミニチュアサイズ, 無制限, ノブ, 1.5-4.8mm パネル, 0.8-7.1mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, 銀
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| ヘッドスタイル |
ノブスタイル |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
7.10 |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| サイズ・シリーズ |
ミニチュアサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 引き上げ |
6.30 |
| 製品 |
16/27/48:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ |
邪魔にならないコンパクトなラッチ設計で、パネルの振動と騒音を軽減するため確実な圧縮動作を提供します。複数の作動スタイルがあり、わずかに回転させるだけで、便利な手動作動またはアクセス制限によるセキュリティを備えた工具作動が選択できます。
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
14
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
10
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|