57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ

この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ
ラッチサイズと操作スタイルが様々で、スプリングのカムデザインにより多くのパフォーマンスを備えています。正確な圧縮力を必要としないアプリケーション向きです。
  • 傾斜したばねのような歯止めはラッチの回転時に徐々に圧縮レベルを上げ、ラッチが閉じた状態で張力を増します ギザギザ状ばねのモデルは振動時にもしっかりグリップできるよう、グリップ摩擦を多くしています ユーザーは圧縮力をコントロールできます スプリングスティールカムデザインは、リフトオフパネル使用時のような乱暴な扱いにも対処します 三つ穴(丸穴)取りつけデザインはリベット、スタッド、溶接取りつけができます
  • 非耐腐蝕対応のステンレススティールオプション オプションのスペーサにより様々なパネルとフレーム寸法に合うよう調整が可能 ツールヘッドリセスキーは別注文できます

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ

表示方法 表 リスト

51の商品1-40

降順
ページ
件