The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-802-50
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, ツール, 六角穴, 溶接取付, スムース, スティール, 銅処理, 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
銅めっき |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
六角リセス |
| 取りつけ |
溶接 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 引き上げ |
7.90 |
| 製品 |
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
1072
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
50
|
2026-11-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
40
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|