57-20-202-50

コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミニチュアサイズ, 無制限, ナールド, 溶接取付, スムース, スティール, 銅処理, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 銅めっき
色 光沢
アクセス制限 制限なし
グリップタイプ 調整式
ヘッドスタイル キーロック
取りつけ 溶接
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 3.00
Grip - Minimum (mm) 1.20
Grip - Maximum (mm) 4.30
サイズ・シリーズ ミニチュアサイズ
引き上げ 3.10
製品 57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。