The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-30-101-10
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, スモールサイズ, ツール, マイナスリセスのヘッド, リベット/ねじ スルーホール取付, スムース, スティール, 亜鉛メッキ , 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
4.80 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
6.40 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| 引き上げ |
5.20 |
| 製品 |
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
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
5234
|
2026-11-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
219
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
135
|
2026-11-18
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
77
|
2026-11-12
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2026-11-18
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|