The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-201-40
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, 無制限, ナールド, リベット/ねじ スルーホール取付, スムース, ステンレススティール, パッシベート, 銀
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 色 |
シルバー |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
キーロック |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 引き上げ |
7.90 |
| 製品 |
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
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
296
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
126
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
100
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
22
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
5
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|