The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-311-10
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, 無制限, Tバー ハンドル, リベット/ねじ スルーホール取付, ギザギザのある, スティール, 亜鉛メッキ , 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
Tバー |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 引き上げ |
7.90 |
| 製品 |
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
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
114
|
2026-10-28
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
10
|
2026-10-02
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
2
|
2026-10-26
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|