The store will not work correctly when cookies are disabled.
57-10-801-10
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, ツール, 六角穴, リベット/ねじ スルーホール取付, スムース, スティール, 亜鉛メッキ , 光沢
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
六角リセス |
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.40 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 引き上げ |
7.90 |
| 製品 |
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
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
3017
|
2026-11-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
114
|
2026-11-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
50
|
2026-11-02
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2026-11-19
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2026-11-19
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|