The store will not work correctly when cookies are disabled.
44-1-22-0
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 3点丸穴取付, ミディアムサイズ, ツール, 六角穴, 0.8-6.4mm パネル, 3.2-9.5mm グリップ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| ヘッドスタイル |
六角リセス |
| Grip - Minimum (mm) |
3.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 引き上げ |
6.30 |
| 製品 |
14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ |
手動作動型ノブスタイルまたは工具作動型スタイルでわずかに回転させるだけで、パネルの振動や騒音を軽減する確実な圧縮動作を行う、または解除することができます。ねじ機構上でスムーズに動き、ユーザーは素早く簡単に圧縮を調節できます。
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
634
|
2026-10-31
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
105
|
2026-10-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
10
|
2026-10-26
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|