14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ

手動作動型ノブスタイルまたは工具作動型スタイルでわずかに回転させるだけで、パネルの振動や騒音を軽減する確実な圧縮動作を行う、または解除することができます。ねじ機構上でスムーズに動き、ユーザーは素早く簡単に圧縮を調節できます。
14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ
ラッチの操作には、少し回転させて圧縮を解放し、爪を回転させフレームから引き離します。様々な手動作動型と工具作動型により、素早くアクセスできる利便性、キーによるアクセス制限のどちらかを選択できます。
  • 垂直とオフセットの爪スタイルは、ひとつのラッチボディサイズから幅広いグリッ ジをすべてのモデルに提供 多様な取りつけの種類と変更に対応するためユーザーによって調整可能なグリップと圧縮 丸穴取りつけは大量生産でも現場での取りつけでも、突出部への取りつけや完全なフラッシュ取りつけにおける安定した取りつけの便利さを提供します 圧縮力が重大な問題ではないところに無駄のない
  • 取りつけハードウェアを隠すオプションの装飾プレートカバー 耐蝕性材質を含むさまざまな材質オプション 左側ドアと右側ドア用にタイプ「A」とタイプ「B」モデルをご用意 キーロックオプションでセキュリティを追加
  • ナイロンノブの難燃性はUL94-HBです。
  • プオプションを提供 共通のグリップオプションとして、3.2mm(0.13インチ)から42.9mm(1.69インチ)までのグリップレン

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ

表示方法 表 リスト

48の商品1-40

降順
ページ
件