The store will not work correctly when cookies are disabled.
44-1-1-24
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 3点丸穴取付, ミディアムサイズ, 無制限, ローレットヘッド, 0.8-6.4mm パネル, 3.2-9.5mm グリップ, ステンレススティール, パッシベート, 銀
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| Grip - Minimum (mm) |
3.20 |
| Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
| 引き上げ |
6.30 |
| 製品 |
14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ |
手動作動型ノブスタイルまたは工具作動型スタイルでわずかに回転させるだけで、パネルの振動や騒音を軽減する確実な圧縮動作を行う、または解除することができます。ねじ機構上でスムーズに動き、ユーザーは素早く簡単に圧縮を調節できます。
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
41
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|