The store will not work correctly when cookies are disabled.
14-10-13-11
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 3点丸穴取付, ラージサイズ, 無制限, ローレットヘッド, 9.5-31.8mm グリップ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| Grip - Minimum (mm) |
9.50 |
| Grip - Maximum (mm) |
31.80 |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
| 製品 |
14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ |
手動作動型ノブスタイルまたは工具作動型スタイルでわずかに回転させるだけで、パネルの振動や騒音を軽減する確実な圧縮動作を行う、または解除することができます。ねじ機構上でスムーズに動き、ユーザーは素早く簡単に圧縮を調節できます。
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
34
|
2026-11-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-18
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|