44-99-116-12

コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, 3点丸穴取付, ミディアムサイズ, 無制限, 黒 ノブ, 1.2-2.8mm パネル, 9.5-19.1mm グリップ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
アクセス制限 制限なし
ヘッドスタイル ノブスタイル
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 2.80
Grip - Minimum (mm) 9.50
Grip - Maximum (mm) 19.10
回転 タイプA - 時計回りでラッチ
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ
引き上げ 9.60
製品 14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ
手動作動型ノブスタイルまたは工具作動型スタイルでわずかに回転させるだけで、パネルの振動や騒音を軽減する確実な圧縮動作を行う、または解除することができます。ねじ機構上でスムーズに動き、ユーザーは素早く簡単に圧縮を調節できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。