The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-101-10
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, フラッシュTハンドル, 無制限, 1-7.9mm パネル, 19.1-37.3mm グリップ, スティール, Zinc Flake Coating, 銀
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
7.90 |
| Grip - Minimum (mm) |
19.10 |
| Grip - Maximum (mm) |
37.30 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| 引き上げ |
18.20 |
| 製品 |
24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ |
サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。
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
52
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
30
|
2026-11-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|