The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-20-102-35
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, フラッシュTハンドル, 無制限, 1-7.9mm パネル, 31.8-50.2mm グリップ, ステンレススティール, 電解研磨済み 光沢
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
7.90 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| 引き上げ |
18.40 |
| 製品 |
24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ |
サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。
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
74
|
2026-10-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|