インジェクト/エジェクトメカニズム

当社のインジェクト/イジェクトメカニズムは、電子機器、筐体、または他の組立体からコンポーネント、モジュール、またはカードを挿入および取り外すための安全で信頼性の高い方法を提供します。これらの精密に設計されたメカニズムは、スムーズで制御された取り扱いを確保し、デリケートなコンポーネントを保護しながら、取り付けやメンテナンスを簡素化します。プリント基板からラックマウントされたモジュールまで、当社のインジェクト/イジェクトメカニズムは、制御された挿入と取り出しのための信頼性の高いソリューションを提供します。

インジェクト/エジェクトメカニズム

主要特点:

  • 平稳控制操作:通过精密导轨和平稳操作杆确保最小的损坏风险。
  • 安全锁定:集成锁定机制防止意外脱落或松动。
  • 多种风格和尺寸:提供各种配置和启动方法,以满足不同需求。

主要优势:

  • 增强可靠性:安全的零部件保持防止由于松动连接而导致的故障。
  • 简化维护:易于拆卸和更换零部件可减少停机时间和成本。
  • 改善用户体验:用户友好的界面简化操作并减少错误。
  • 多功能应用:适用于电子、电信、工业自动化、航空航天、医疗设备和数据中心等行业。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

インジェクト/エジェクトメカニズム

表示方法 表 リスト

56の商品1-40

降順
  1. HH-50-5-000

    Latch

  2. HH-50-5-006

    Latch

  3. HH-50-6-006

    Latch

  4. HH-50-5-059

    Latch

  5. HH-50-6-000

    Latch

  6. HH-50-6-059

    Latch

  7. HH-40-5-000

    Latch

ページ
件