P7-A-543-11

ATCA準拠面パネル取りつけハードウェア, プランジャー, 2.5 mm, -2.5 mm パネル厚, 低頭, , 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
色 黒
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 2.50
外形 低頭
マイクロスイッチ設定 プランジャー
ULリスト UL94-V0
製品 P7 - ATCA 準拠フェースプレート取付用金具
通信機器コンピューターラックシステムの取りつけでの面板取りつけ向けにAdvanced TCA PICMG 3.0 R2.0の仕様に合わせることを容易にする完全準拠の単一のソリューションです。ボーナス特典として、ソリューション一式をご購入するユーザーの皆様のためにセット販売価格をご用意しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。