P7:ATCA準拠面パネル取りつけハードウェア

通信機器コンピューターラックシステムの取りつけでの面板取りつけ向けにAdvanced TCA PICMG 3.0 R2.0の仕様に合わせることを容易にする完全準拠の単一のソリューションです。ボーナス特典として、ソリューション一式をご購入するユーザーの皆様のためにセット販売価格をご用意しています。
P7:ATCA準拠面パネル取りつけハードウェア
ガイドピントと様々なサウスコの拘束ねじを強固な投入/取出機構に組み合わせることで、完全にATCAに準拠した面板取りつけハードウェアパッケージ一式を提供します。
  • 操作を簡易にすることを目的に設計された人間工学に基づいた投入/取出レバーは、面板上で最低限の場所しかとらず、見た目も好ましいデザインとなっています 投入/取出レバーの補助キャッチは、マイクロスイッチを操作し、ホットスワップすることを可能にします 手で簡単に組み立てられるようにNo.2 プラスヘッドスタイルの硬化拘束ねじに、きざみ付きノブ装備しています 滑らかな仕上げと先端が弾丸型のガイドピンにより、簡単な位置合わせと挿入を確実にします エジェクターは、最低250回の投入/取出サイクル
  • 拘束ねじには様々な厚さのパネルに適合するプレスイン固定スタイル、フレアイン固定スタイルがあります 金属ノブ付またはプリズムシリーズの着色ノブ付拘束ねじをご用意
  • ATCA PICMG 3.0 R2.0規格に完全準拠 ガラス充填ナイロン製キャッチとハンドルの投入/取出は定格UL94-V0 プリズムシリーズPC/ABSノブも定格UL94-V0 ROHS準拠の金属製ハードウェアは六価クロムの使用を禁止するEU指令にも適応

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P7:ATCA準拠面パネル取りつけハードウェア

表示方法 表 リスト

6 注文

降順
件