The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-A-533-11
ATCA準拠面パネル取りつけハードウェア, プランジャー, 1.5 mm, 0.8-1.5 mm パネル厚, 低頭, 0.8 mm, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 外側のパネル厚さ |
0.80 |
| 最大外側パネル厚 |
1.50 |
| 外形 |
低頭 |
| マイクロスイッチ設定 |
プランジャー |
| ULリスト |
UL94-V0 |
| 製品 |
P7 - ATCA 準拠フェースプレート取付用金具 |
通信機器コンピューターラックシステムの取りつけでの面板取りつけ向けにAdvanced TCA PICMG 3.0 R2.0の仕様に合わせることを容易にする完全準拠の単一のソリューションです。ボーナス特典として、ソリューション一式をご購入するユーザーの皆様のためにセット販売価格をご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
478
|
2026-11-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
64
|
2026-11-02
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
48
|
2026-11-06
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
40
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
39
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
21
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
19
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|