The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-A-503-11
インジェクト/エジェクトメカニズム, 低頭, プラスティック, 黒
製品仕様
| 材質 |
プラスチック |
| 色 |
黒 |
| 外形 |
低頭 |
| ULリスト |
UL94-V0 |
| 製品 |
P7:インジェクト/エジェクトメカニズム |
ラインカードやプリント基板だけよりも大きく、重い電子機器のモジュール固定用に設計されたこれらの機構は、単一の動作でモジュールを投入/取出します。アクセス制限の業界標準を満たすためにツールによる保護スタイルもご利用いただけます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
33
|
2026-11-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|