The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-1-991-10
コンパクトPCIインジェクト/エジェクトハンドル, ハンドル, 2.5 mm, コンパクトPCI
製品仕様
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
2.50 |
| コンプライアンス仕様 |
コンパクトPCI |
| ULリスト |
UL94-V0 |
| タイプ |
ハンドル |
| 製品 |
P7 - CompactPCI用 インジェクト/エジェクトハンドル |
人間工学的に親しみやすい設計への改良により補われた業界標準との適合により、扱いやすいグリップ、簡単に利用できる解除ボタンが提供され、さらに少ない力で簡単に操作することを可能にし、使いやすさを実現。上下対になっているエジェクターハンドルの設計には、ボード交換中の電気保護のために下部エジェクターにあるマイクロスイッチインターフェースが含まれます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
1
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|