P7:コンパクトPCIインジェクト/エジェクトハンドル

人間工学的に親しみやすい設計への改良により補われた業界標準との適合により、扱いやすいグリップ、簡単に利用できる解除ボタンが提供され、さらに少ない力で簡単に操作することを可能にし、使いやすさを実現。上下対になっているエジェクターハンドルの設計には、ボード交換中の電気保護のために下部エジェクターにあるマイクロスイッチインターフェースが含まれます。
P7:コンパクトPCIインジェクト/エジェクトハンドル
一般のコンパクトPCIボードのアプリケーションに代わる、より人間工学的かつ他社製品よりお求めやすい価格の代替製品をご用意しています。お求めやすさは、サウスコのさまざまなモジュラーコンピューター装置のボードとコンポネントに対応する取りつけハードウェア、拘束ねじ、ファスナー、投入/取出レバーのための便利なワンストップショッピングのサービスを向上しています。
  • 操作に必要な力が少なく、動作が単純なことにより、ボードの取りつけ・取り外しが簡易に エジェクターハンドルの予期せぬ動作を防ぐ保護されたプッシュボタン 回路保護用マイクロスイッチは、エジェクターハンドルを回転させることなく操作できます 完全にRoHS準拠
  • 3U、6U、9Uのボード/面板サイズをご用意 上部エジェクターと下部エジェクター用に別々のハンドルが含まれます 取りつけアクセサリには、取り付けネジ、3U用取り付けブロック、スナップイン型口金またはプレスイン型口金、独立したマイクロスイッチアッセンブリが含まれます
  • PICMG 2.0 R3.0とIEEE規格1101.10の要件を満たします。

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P7:コンパクトPCIインジェクト/エジェクトハンドル

表示方法 表 リスト

2 注文

降順
件