The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| 取りつけ |
リベット/ねじ |
| Button Material |
ナイロン、黒 |
| ハンドル材 |
亜鉛合金 |
| ラッチメカニズム |
爪(スライド式)なし |
| ハンドルの表面処理 |
粉体塗装(黒) |
| 製品 |
HH - スライディング カバーラッチ |
堅強な性能と小型設計が特徴のサウスコのHHスライディング カバー ラッチ(平面ラッチ)シリーズは、取付スペースが狭小なあらゆる用途に適しています。使いやすく直感的に操作できるポップアップハンドルを搭載、簡単に取付けられます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.