The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-1-302-35
インジェクト/エジェクトメカニズム, ツール, 3.2 mm, 2.5 mm
製品仕様
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 外側のパネル厚さ |
2.50 |
| 最大外側パネル厚 |
3.20 |
| 製品 |
P7:インジェクト/エジェクトメカニズム |
ラインカードやプリント基板だけよりも大きく、重い電子機器のモジュール固定用に設計されたこれらの機構は、単一の動作でモジュールを投入/取出します。アクセス制限の業界標準を満たすためにツールによる保護スタイルもご利用いただけます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.