P7-E1S-250-000

E1.S エジェクタ, 25mm ハウジング幅, 黒ボタン

見積のご依頼
製品仕様
Enterprise Product Type Custom
材質 亜鉛合金
仕上げ 塗装
ULリスト UL94-V0
製品 P7 - SSD(ソリッドステートドライブ)インジェクト/エジェクト機構

電子部品やモジュールを、ツール(治具)を使用せずに直感的かつシンプルに着脱できるサウスコのP7-M2 SSD(ソリッドステートドライブ)インジェクト/エジェクト機構。ボタンを押すだけで簡単に取り出せ、特殊設計のタブがプリント基板のズレやサイズの差異を吸収し、振動を抑えます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。