HH-50-6-000

Latch

見積のご依頼
製品仕様
取りつけ リベット/ねじ
Button Material ナイロン、黒
ハンドル材 亜鉛合金
ラッチメカニズム 爪(スライド式)なし
ハンドルの表面処理 粉体塗装(シルバー)
製品 HH - スライディング カバーラッチ
堅強な性能と小型設計が特徴のサウスコのHHスライディング カバー ラッチ(平面ラッチ)シリーズは、取付スペースが狭小なあらゆる用途に適しています。使いやすく直感的に操作できるポップアップハンドルを搭載、簡単に取付けられます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。