The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-1-302-15
インジェクト/エジェクトメカニズム, ツール, 1.6 mm, 0.9 mm
製品仕様
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| 最大外側パネル厚 |
1.60 |
| 製品 |
P7:インジェクト/エジェクトメカニズム |
ラインカードやプリント基板だけよりも大きく、重い電子機器のモジュール固定用に設計されたこれらの機構は、単一の動作でモジュールを投入/取出します。アクセス制限の業界標準を満たすためにツールによる保護スタイルもご利用いただけます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
20
|
2026-08-11
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|