Lift and Turn

I nostri chiavistelli a sollevamento e rotazione offrono una soluzione semplice, sicura e user-friendly per fissare porte, pannelli e contenitori. Questi chiavistelli versatili combinano un'azione intuitiva di sollevamento e rotazione per un'operazione facile con un meccanismo di bloccaggio affidabile per una chiusura sicura. Dai pannelli di accesso e contenitori alle porte e ai vani, i nostri chiavistelli a sollevamento e rotazione garantiscono prestazioni affidabili e accesso comodo.
Lift and Turn

Caratteristiche principali:

Mechanismo intuitivo di sollevamento e rotazione: consente un'operazione fluida e diretta per un accesso rapido.

Azione di bloccaggio sicuro: garantisce che porte e pannelli rimangano saldamente fissati, con opzioni di presa regolabili per una perfetta aderenza.

Stili e dimensioni diversificati: disponibili in molteplici design e configurazioni per adattarsi a vari tipi di pannelli e esigenze di installazione.

Vantaggi principali:

Accesso rapido: facilita l'ingresso rapido agli involucri o ai vani per manutenzione o ispezione.

Sicurezza affidabile: impedisce l'apertura accidentale o non autorizzata con un meccanismo di bloccaggio affidabile.

Design user-friendly: offre un'operatività senza sforzo, ideale per un uso frequente.

Durata a lungo termine: realizzato con materiali di alta qualità per prestazioni costanti e durature.

I nostri chiavistelli a sollevamento e rotazione sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui: involucri e armadi, attrezzature industriali e macchinari, sistemi HVAC, trasporti, attrezzature agricole, veicoli fuoristrada e contenitori e stoccaggio.

Esplora la nostra gamma di chiavistelli a sollevamento e rotazione e trova la soluzione di fissaggio perfetta per le tue esigenze di accesso rapido e chiusura sicura.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Lift and Turn

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 682

Imposta ordine discendente
per pagina