M1 - Chiusure a compressione

Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.
M1 - Chiusure a compressione
Il design a filo di queste chiusure offre ai progettisti un’alternativa più elegante senza rinunciare alla funzionalità dell’azione compressiva che offre una tenuta stagna e attutisce le vibrazioni riducendo rumorosità e vibrazioni. Basta sollevare la maniglia per rilasciare la compressione e ruotarla per sganciare il nottolino dal telaio.
  • L’attuazione lift-and-turn previene l’usura tra nottolino e telaio
  • I materiali duraturi e resistenti alla corrosione sopportano le condizioni climatiche degli ambienti esterni
  • Disponibile in due misure e molteplici finiture per adattarsi a una varietà di pannelli
  • Fornito con guarnizioni e O-Ring per una tenuta perfetta in applicazioni stagne
  • Si installa in un pratico foro tondo
  • I fissaggi a scomparsa mantengono inalterata l’estetica del pannello esterno
  • Conforme al programma Southco "one look, one latch" per applicazioni marine
  • Sei opzioni di nottolino per offrire maggiore flessibilità e ottima adattabilità alle applicazioni specifiche
  • Il modello da 2,5" è disponibile con serratura a chiave semplice o a tre lamine
  • Le chiusure a compressione M1 Lift & Turn sono idonee ai requisiti delle applicazioni NEMA 12 e IP-65

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando M1 - Chiusure a compressione

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 505

Imposta ordine discendente
per pagina