M1-25-81-58
Chiusure a compressione, Misura grande, Impugnatura, Spessore porta 2 - 12 mm (.075 - . 475 pollici), Gamma di serraggio 23,5 - 35 mm o 74 -88 mm (.92 - 1,38 pollici o 2,91 - 3,47 pollici), 316 Stainless Steel, Elettrolucidato
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Locking |
| Tipo Testa | Impugnatura |
| Spessore OP | 2.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
| Tipo Impugnatura | D Handle Style |
| Misura | Misura grande |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M1 - Chiusure a compressione |
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.