M1-20-31-56

Chiusure a compressione, Intermedia, Nessuna restrizione, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Spessore della porta, 21 - 28mm or 63 -76mm (.83 - 1.10 in or 2.48 - 3.00 in) Serraggio utile, Acciaio inox 316, Nero PVD

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale 316 Stainless Steel
Finitura PVD
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
Serie PVD coated
Spessore OP 2.00
Spessore max. pannello esterno 12.00
Grip - Minimum (mm) 21.00
Grip - Maximum (mm) 28.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 63.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 76.00
Profilo A filo
Tipo di attuatore Cylinder Lock
Tipo Impugnatura D Handle Style
Misura Intermedia
Punti di Chiusura Singolo o Tre - Punti
Class M1 - Chiusure a compressione
Dimensione 2 in
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.