M1-20-31-46
Chiusure a compressione, Intermedia, Nessuna restrizione, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Spessore della porta, 27 - 40mm or 51 -64mm (1.06 - 1.57 in or 2.00 - 2.52 in) Serraggio utile, Acciaio inox 316, Nero PVD
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | PVD |
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Serie | PVD coated |
| Spessore OP | 2.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
| Profilo | A filo |
| Tipo di attuatore | Cylinder Lock |
| Tipo Impugnatura | D Handle Style |
| Misura | Intermedia |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Class | M1 - Chiusure a compressione |
| Dimensione | 2 in |
Chi lo dice che non si può avere tutto? Da oggi è possibile garantire massima impermeabilità senza rinunciare all’estetica! La chiusura M1 Southco combina il look integrato di una chiusura a filo con la semplicità d’uso di una chiusura lift-and-turn e la perfetta tenuta di una chiusura a compressione. Tutto questo in un’unica soluzione.